17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

目地シール P100g HJ-137

通常単価(税別)
456
税込単価
502
通常出荷日:4日目

【特長】・主に内装用途に使用する充てん材で、硬化後は水性塗料がのります。・塗料を塗る時は、24時間後(...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4901761101547
  • トラスココード
    813-5146
  • 質量(g)
    130.000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂
  • 容量(g)
    100

型番:

HJ-137
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HJ-137の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4901761101547
トラスココード
813-5146
質量(g)
130.000
材質1
主成分:アクリル樹脂
容量(g)
100
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HJ-137
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
456
( 502 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に内装用途に使用する充てん材で、硬化後は水性塗料がのります。
・塗料を塗る時は、24時間後(20℃)に行ってください。
【用途】
・柱と壁、天井まわりのすきま、下地ベニアの合わせ目の充てんに。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目地シール P100g HJ-137の型番HJ-137のページです。 型番HJ-137に関する仕様情報を記載しております。
目地シール P100g HJ-137のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目地シール P100g HJ-137
セメダイン タイル目地材 200g HJ-113
スーパーシール ホワイト P100ml SX-006
スーパーシール グレー P50ml SX-016
金属シール
石材シール
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格4562041,079544 -984922
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜1日目1日目
ホワイトホワイトホワイト-グレーグレー
JANコード490176110154749017613010394901761165785-49017611788224901761178839
トラスココード813-5146813-5201813-5055-374-9231374-9240
質量(g)130.000205.000140.000-182.000182.000
材質1主成分:アクリル樹脂主成分:白セメント主成分:変成シリコーン樹脂-主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト