17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
六角棒L形レンチ HK
TONE
ハウスB.M インサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DG HIS-46DG

ハウスB.M インサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DG

通常単価(税別)
30,33327,730
税込単価
33,36630,503
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・チャック式ドリルに装着出来ます。又、10mmスピンドルを取り外せば100mmディスクグライン...

詳細を確認

    型番:

    HIS-46DG
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HIS-46DGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HIS-46DG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,33327,730
    ( 30,503 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チャック式ドリルに装着出来ます。又、10mmスピンドルを取り外せば100mmディスクグラインダーにも装着出来ます。
    【用途】
    ・立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業。
    ・排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
    【商品仕様】
    ・最大切断肉厚(mm):10.5
    ・摘要:切断適応サイズ
    ・摘要:切断適応サイズ
    ・最大切断肉厚(mm):10.5
    ・刃先径(mm)46
    ・スピンドル:チャック式(10.0mm)
    ・使用工具:電気ドリル、ディスクグラインダー
    ・JANコード:4986362180078
    ・トラスココード:809-4864
    ・質量:905g
    【材質/仕上】
    ・カッター:電着ダイヤ
    ・本体:鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハウスB.M インサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DGの型番HIS-46DGのページです。 型番HIS-46DGに関する仕様情報を記載しております。
    ハウスB.M インサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハウスB.M インサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DG
    塩ビ管カッター
    塩ビ管カッター VK63N
    塩ビ管カッター(黒金)
    42mm塩ビ管カッター用替刃
    電動ドリル用 塩ビ管内径カッターセット(13点セット)
    メーカーハウスビーエムMCCコーポレーションスーパーツールフジ矢GROZトップ工業
    通常価格30,3336,031 -9,63015,0002,53724,107 -
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト