ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

組ヤスリ12本組 平【12個入り】

組ヤスリ12本組 平 HI012-02
通常単価(税別)
8,4827,804
税込単価
9,3308,584
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

詳細を確認
  • 5本組~12本組は全長サイズです。

型番:

HI012-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

HI012-02の仕様・寸法情報

断面形状
JANコード
4531521002175
トラスココード
811-6756
仕上げ
12本組中目
重量(g)
15
材質
SKS8
サイズ(mm)
170×4×2(先幅3.7)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HI012-02

JANコード

トラスココード

仕上げ

最小発注数量
4531521002175
811-6756
12本組中目
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4827,804
( 8,584 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品情報

【商品仕様】
<型番:HI012-02>
・タイプ:12本組中目
・形状:平
・中目(目切幅70mm)
・サイズ:170×4×2(先幅3.7)
・材質:SKS8

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ12本組 平の型番HI012-02のページです。 型番HI012-02に関する仕様情報を記載しております。
組ヤスリ12本組 平のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ12本組 平
組ヤスリ5本組 平
組ヤスリ10本組 平
組ヤスリ8本組 平
組ヤスリ10本組 丸
組ヤスリ8本組 丸
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格8,482910 -10,8698,9538,630 -7,384 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目4日目4日目
断面形状
重量(g)156725401728
材質SKS8-SKS8SKS8SKS8SKS8
サイズ(mm)170×4×2(先幅3.7)215×11×3.5(先幅10.0)185×7×2.5(先幅6.3)200×9×3(先幅8.0)185×3.2φ200×4.3φ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト