ツール用品技術窓口

確定しました

組ヤスリ8本組 平【8個入り】

組ヤスリ8本組 平 HI008-03
通常単価(税別)
8,9537,785
税込単価
9,8488,564
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

詳細を確認
  • 5本組~12本組は全長サイズです。

型番:

HI008-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

HI008-03の仕様・寸法情報

断面形状
JANコード
4531521002120
トラスココード
811-6751
仕上げ
8本組細目
重量(g)
40
材質
SKS8
サイズ(mm)
200×9×3(先幅8.0)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HI008-03

JANコード

トラスココード

仕上げ

最小発注数量
4531521002120
811-6751
8本組細目
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9537,785
( 8,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品情報

【商品仕様】
<型番:HI008-03>
・タイプ:8本組細目
・形状:平
・細目(目切幅100mm)
・サイズ:200×9×3(先幅8.0)
・材質:SKS8

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ8本組 平の型番HI008-03のページです。 型番HI008-03に関する仕様情報を記載しております。
組ヤスリ8本組 平のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ8本組 平
組ヤスリ8本組 丸
組ヤスリ5本組 平
組ヤスリ10本組 平
組ヤスリ12本組 平
組ヤスリ10本組 丸
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格8,9537,384 -910 -10,8698,4828,630 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目7日目4日目
断面形状
重量(g)402867251517
材質SKS8SKS8-SKS8SKS8SKS8
サイズ(mm)200×9×3(先幅8.0)200×4.3φ215×11×3.5(先幅10.0)185×7×2.5(先幅6.3)170×4×2(先幅3.7)185×3.2φ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト