17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

組ヤスリ5本組 平【1~5個入り】

組ヤスリ5本組 平
通常単価(税別)
9105,949特別価格
税込単価
1,0016,544特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します【用途】・バリ取り、仕上げなどに

詳細を確認
  • 5本組~12本組は全長サイズです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕上げ

最小発注数量
4531521002090
811-6890
5本組細目
1パック

5個入り

4531521002960
468-7957
5本組中目
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9495,164
( 5,680 )
1日目
910
( 1,001 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに

ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品情報

【商品仕様】
<型番:HI005-03>
・タイプ:5本組細目
・形状:平
・細目(目切幅110mm)
・サイズ:215×11×3.5(先幅10.0)
<型番:HI005-02>
・タイプ:5本組中目
・形状:平
・中目(目切幅110mm)
・サイズ:215×11×3.5(先幅10.0)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ5本組 平のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工後の面取り
4
満足度:4.0
ヤスリをかけた時の感触が自分にはあっていると思います。個人的な感覚なのかしれませんが手にあっていると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ5本組 平
組ヤスリ10本組 平
組ヤスリ8本組 平
組ヤスリ12本組 平
組ヤスリ5本組半丸
組ヤスリ10本組 丸
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格910-10,8698,9538,4827,750 -8,630 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目7日目4日目4日目
断面形状半丸
材質1SKS8-----
重量(g)672540155817
サイズ(mm)215×11×3.5(先幅10.0)185×7×2.5(先幅6.3)200×9×3(先幅8.0)170×4×2(先幅3.7)215×12×3.8(先幅3.5)185×3.2φ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト