ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 間口 (mm)

    ~mm
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm)

    ~mm
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 中央桁幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

リス パレット 両面二方差し

リス パレット 両面二方差し  HH-R2.116200-GY
  • リス パレット 両面二方差し
通常単価(税別)
53,00644,466
税込単価
58,30748,913
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

【特長】・低発泡タイプのパレットです。・剛性があり自動倉庫に適しています。【用途】・商品の運搬や保管に...

詳細を確認

型番:

HH-R2.116200-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH-R2.116200-GYの仕様・寸法情報

グレー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
2000
奥行 (mm)
1160
差込口寸法(間口側)幅(mm)
285
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
70
JANコード
4938233560137
トラスココード
132-5844
質量(g)
49000.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
140
中央桁幅(mm)
540
適合機器
フォークリフト

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HH-R2.116200-GY

間口 (mm)

奥行 (mm)

差込口寸法(間口側)幅

(mm)

差込口寸法(間口側)高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

中央桁幅(mm)

最小発注数量
グレー
2000
1160
285
70
4938233560137
132-5844
49000.0
140
540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,00644,466
( 48,913 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発泡タイプのパレットです。
・剛性があり自動倉庫に適しています。
【用途】
・商品の運搬や保管に最適です。
・自動倉庫に使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス パレット 両面二方差し の型番HH-R2.116200-GYのページです。 型番HH-R2.116200-GYに関する仕様情報を記載しております。
リス パレット 両面二方差し のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス パレット 両面二方差し
リス パレット 片面二方差し
リス パレットJ-R2
リス パレットJH-R2
岐阜プラスチック プラスチックパレット計量
リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格53,00610,26723,201 -25,93312,7355,128 -
通常出荷日14日目7日目7日目7日目7日目7日目
最大静荷重 (kg)40002000400040001000-
最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
材質1再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)-
適合機器フォークリフトハンドパレットトラック・フォークリフトフォークリフトフォークリフト--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト