ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京メディカル 不織布保護服 Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,007
税込単価
1,108

【特長】・軽く持ち運びに便利です。・数回の洗濯も可能です。・全面ファスナーです...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    つなぎ
  • ホワイト
  • サイズ
    M
  • 適合身長(cm)
    155~165
  • 適合胸囲(cm)
    70~85
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)不織布
  • JANコード
    4969641703427
  • トラスココード
    722-2971
  • 質量(g)
    185

ご注意

  • 商品画像のマスク、靴カバーは別売りです。

型番:

HH-M
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    HH-Mの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    つなぎ
    ホワイト
    サイズ
    M
    適合身長(cm)
    155~165
    適合胸囲(cm)
    70~85
    材質1
    ポリプロピレン(PP)不織布
    JANコード
    4969641703427
    トラスココード
    722-2971
    質量(g)
    185
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HH-M
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,007
    ( 1,108 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽く持ち運びに便利です。
    ・数回の洗濯も可能です。
    ・全面ファスナーです。(樹脂製で焼却可能)
    ・SMS3層構造です。
    【用途】
    ・加工製造、粉体工場、水、ペンキなどあらゆる作業に。
    【商品仕様】
    ・色:白
    ・サイズ:M
    ・適応身長(cm):155~165
    ・適応胸囲(cm):70~85
    ・使い捨てタイプ
    ・不織布保護服3Lサイズ
    ・不織布保護服Lサイズ
    ・不織布保護服2Lサイズ
    ・不織布保護服Mサイズ
    ・JANコード:4969641703427
    ・トラスココード:722-2971
    ・質量:185g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)不織布

    ご注意

    • 商品画像のマスク、靴カバーは別売りです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    東京メディカル 不織布保護服 Mサイズの型番HH-Mのページです。 型番HH-Mに関する仕様情報を記載しております。
    東京メディカル 不織布保護服 Mサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京メディカル 不織布保護服 Mサイズ
    東京メディカル 不織布保護服 Lサイズ
    東京メディカル 不織布保護服 3Lサイズ
    東京メディカル 不織布保護服 2Lサイズ
    サンペックス フードケープ付 ホワイト M
    サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M
    メーカー東京メディカル東京メディカル東京メディカル東京メディカルサンペックスサンペックス
    通常価格1,0071,0071,0071,0073,6236,225
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
    商品タイプつなぎつなぎつなぎつなぎ-上着
    ホワイトホワイトホワイトホワイト-ピンク系
    サイズML3LLL-M
    適合身長(cm)155~165165~175185~195175~185--
    適合胸囲(cm)70~8580~95100~11590~105--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました