17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー インナーナットプーラー HH-920
  • ハスコー インナーナットプーラー

ハスコー インナーナットプーラー

通常単価(税別)
61,704
税込単価
67,874
通常出荷日:5日目

【特長】・耐久性バツグンの刃がインナーナットネジ部に食い付きます。【用途】・大型ダブルタイヤホイールの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-5964
  • JANコード
    4580372201510
  • 質量(g)
    2740
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    インナーナットプーラー

型番:

HH-920
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH-920の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-5964
JANコード
4580372201510
質量(g)
2740
材質1
詳細タイプ
インナーナットプーラー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HH-920
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,704
( 67,874 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性バツグンの刃がインナーナットネジ部に食い付きます。
【用途】
・大型ダブルタイヤホイールの四角部の折れてしまったインナーナットの取り外し工具。
【商品仕様】
・本体、敷き金、当て金、抜き棒のセット
・M30専用
・JANコード:4580372201510
・トラスココード:853-5964
・質量:2.74kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー インナーナットプーラーの型番HH-920のページです。 型番HH-920に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー インナーナットプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー インナーナットプーラー
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー トルクロッドブッシュプーラー
ハスコー ブイロッドブッシュプーラー
ハスコー ホーシングキャップ
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格61,704276,28537,427100,77182,44721,912
通常出荷日5日目5日目5日目4日目4日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連エンジン関連汎用ツール汎用ツールタイヤ関連
トラスココード853-5964814-5121853-5900814-5127814-5128853-5940
JANコード458037220151045803722022724580372200599458037220350745803722036514580372201244
質量(g)2740105101220926042301140
材質1ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト