ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京メディカル 不織布保護服 3Lサイズ

通常単価(税別)
1,007
税込単価
1,108
通常出荷日:1日目

【特長】・軽く持ち運びに便利です。・数回の洗濯も可能です。・全面ファスナーです。(樹脂製で焼却可能)・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    つなぎ
  • ホワイト
  • サイズ
    3L
  • 適合身長(cm)
    185~195
  • 適合胸囲(cm)
    100~115
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)不織布
  • JANコード
    4969641703458
  • トラスココード
    722-2955
  • 質量(g)
    250

ご注意

  • 商品画像のマスク、靴カバーは別売りです。

型番:

HH-3L
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH-3Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
つなぎ
ホワイト
サイズ
3L
適合身長(cm)
185~195
適合胸囲(cm)
100~115
材質1
ポリプロピレン(PP)不織布
JANコード
4969641703458
トラスココード
722-2955
質量(g)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HH-3L
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007
( 1,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く持ち運びに便利です。
・数回の洗濯も可能です。
・全面ファスナーです。(樹脂製で焼却可能)
・SMS3層構造です。
【用途】
・加工製造、粉体工場、水、ペンキなどあらゆる作業に。
【商品仕様】
・色:白
・サイズ:3L
・適応身長(cm):185~195
・適応胸囲(cm):100~115
・不織布保護服3Lサイズ
・JANコード:4969641703458
・トラスココード:722-2955
・質量:250g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)不織布

ご注意

  • 商品画像のマスク、靴カバーは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京メディカル 不織布保護服 3Lサイズの型番HH-3Lのページです。 型番HH-3Lに関する仕様情報を記載しております。
東京メディカル 不織布保護服 3Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京メディカル 不織布保護服 3Lサイズ
東京メディカル 不織布保護服 Lサイズ
東京メディカル 不織布保護服 Mサイズ
東京メディカル 不織布保護服 2Lサイズ
メーカー東京メディカル東京メディカル東京メディカル東京メディカル
通常価格1,0071,0071,0071,007
通常出荷日1日目1日目4日目1日目
商品タイプつなぎつなぎつなぎつなぎ
ホワイトホワイトホワイトホワイト
サイズ3LLMLL
適合身長(cm)185~195165~175155~165175~185
適合胸囲(cm)100~11580~9570~8590~105

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト