17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キトー セレクト用 一般作業用取付カナグH形 HH2
  • キトー セレクト用 一般作業用取付カナグH形

キトー セレクト用 一般作業用取付カナグH形

通常単価(税別)
4,501
税込単価
4,951
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・取り付け金具・キトー セレクト用 一般作業用取付カナグH形・トラスココード:851-62...

詳細を確認

型番:

HH2
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH2の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気チェンブロック用パーツ
その他
オプション
トラスココード
851-6288
質量(g)
610.000
仕様
取り付け金具
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HH2
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,501
( 4,951 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取り付け金具
・キトー セレクト用 一般作業用取付カナグH形
・トラスココード:851-6288
・質量:610g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キトー セレクト用 一般作業用取付カナグH形の型番HH2のページです。 型番HH2に関する仕様情報を記載しております。
キトー セレクト用 一般作業用取付カナグH形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キトー セレクト用 一般作業用取付カナグH形
キトー セレクト用 建築現場用取付カナグH形
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフック HSF06
チェンスリング(アイタイプ)シングルフック
チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08
チェーンゲージ
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格4,5014,8794,10112,726 -8,051669
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ電気チェンブロック用パーツ電気チェンブロック用パーツ----
その他オプションオプション----
トラスココード851-6288851-6286----
質量(g)610.000780.000----
仕様取り付け金具取り付け金具----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト