17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アマノ SE-550R用ブラシ#320 HGT-121470

アマノ SE-550R用ブラシ#320

通常単価(税別)
96,600
税込単価
106,260

【特長】・標準的に使用される洗浄用ブラシです。【用途】・平滑な床の表面洗浄に。

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ブラシ
  • 相当する番手
    #320
  • JANコード
    4946267523561
  • トラスココード
    136-1654
  • 質量(g)
    4600.0
  • 外径(mm)
    542
  • 厚さ(mm)
    99
  • 適合機種
    SE-550R

型番:

HGT-121470
解除
    数量:

    HGT-121470の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    ブラシ
    相当する番手
    #320
    JANコード
    4946267523561
    トラスココード
    136-1654
    質量(g)
    4600.0
    外径(mm)
    542
    厚さ(mm)
    99
    適合機種
    SE-550R

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HGT-121470
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    96,600
    ( 106,260 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・標準的に使用される洗浄用ブラシです。
    【用途】
    ・平滑な床の表面洗浄に。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アマノ SE-550R用ブラシ#320の型番HGT-121470のページです。 型番HGT-121470に関する仕様情報を記載しております。
    アマノ SE-550R用ブラシ#320のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アマノ SE-550R用ブラシ#320
    フロアポリッシャー 7インチ
    クリーンバーニー 自動床洗浄機
    フロアポリッシャー タンク付 7インチ
    アマノ クリーンバーニー専用充電器(SE-550R)
    床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ550mm標準
    メーカーアマノアマノアマノアマノアマノケルヒャー
    通常価格96,600164,0001,587,584189,220132,29819,688
    通常出荷日4日目1日目15日目1日目11日目9日目
    商品タイプその他ポリッシャー床洗浄機ポリッシャーその他その他
    その他オプション---オプションオプション
    詳細タイプブラシ---クリーンバーニー専用充電器-
    相当する番手#320-----
    JANコード49462675235614946267513739494626751403349462675139444946267514040-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました