17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハードグラスHGO-1

通常単価(税別)
1,8432,019
税込単価
2,0272,221
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・矯正用メガネの上から掛けられるオーバーグラスタイプです。・レンズは衝撃に強いポリカーボネート...

詳細を確認
  • UVカット
  • ツル調整
    -
  • ノーズパッド
    -
  • 角度調整
    -
  • 高さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    155
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    約2.2
  • 質量(g)
    44.000
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 防雲加工:クリアは内側のみとなります。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

JANコード

トラスココード

フレーム色

テンプル色

最小発注数量
クリア
4975364069122
813-4838
クリア
クリア
3個
レ-ザ-
4975364069146
813-4839
レーザー
レ-ザ-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,843
( 2,027 )
2日目
2,019
( 2,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・矯正用メガネの上から掛けられるオーバーグラスタイプです。
・レンズは衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。
・紫外線を99.9%カットします。
【用途】
・安全保護メガネ
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 防雲加工:クリアは内側のみとなります。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードグラスHGO-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードグラスHGO-1
二眼型保護メガネハードグラスHG-1
二眼型保護メガネハードグラスHG-5
二眼型保護メガネハードグラスHG-3
二眼型保護メガネハードグラスHG-2
二眼型保護メガネハードグラスHG-6
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,843-2,6572,656 -2,591 -2,6572,657
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目〜4日目4日目
UVカット
ツル調整-----
ノーズパッド------
角度調整-----
高さ(mm)604644445044

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト