17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグルハードグラスHGG-1  HGG-1C
  • ゴーグルハードグラスHGG-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ゴーグルハードグラスHGG-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HGG-1C

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・レンズは衝撃に強いポリカーボネートで、表面キズ防止加工をしています。
・粉塵、飛沫が入りにくい、間接換気口タイプのゴーグルです。
・紫外線を99.9%カットします。
【用途】
・安全保護メガネ

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。

指定中の仕様・寸法情報

曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
幅(mm)
155
レンズ厚(mm)
2.4
JANコード
4975364069153
質量(g)
74.000
トラスココード
813-4837
材質1
レンズ:ポリカーボネート
フレーム色
ブラック

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト