17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

間接熱風ヒーター CJ2

間接熱風ヒーター CJ2

通常単価(税別)
277,332308,423
税込単価
305,065339,265
通常出荷日:4日目

【特長】・きれいな空気をそのまま送風します。・ダクト送風100mも可能です。

  • 電源 (V)
    単相100
  • タンク容量 (L)
    別売
  • 燃料消費量(L/h)
    4.23
  • 発熱量(kW/h)
    33.3
  • 質量(g)
    55000.0
  • 本体寸法(mm)幅
    605

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4521542678657
126-1200
1個
4521542678664
126-1199
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277,332
( 305,065 )
4日目
308,423
( 339,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・きれいな空気をそのまま送風します。
・ダクト送風100mも可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

間接熱風ヒーター CJ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
間接熱風ヒーター CJ2
赤外線オイルヒーターVAL6SY
静岡 HGMAXD3
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
スポットヒーター
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機ナカトミ
通常価格277,332-205,661143,50976,768122,96385,794
通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目4日目
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
タンク容量(L)別売45457.32010
燃料消費量(L/h)4.234.1~2.74.3(強)、3.2(弱)0.91--
発熱量(kW/h)33.339~2642(強)、31(弱)(強)8.8/(弱)6.3--
質量(g)55000.06500051000.01150025000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト