17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハードグラス用ケース

通常単価(税別)
1,533
税込単価
1,686
通常出荷日:1日目

【特長】・ハードグラスの破損・汚れを防ぎます。・曇り・汚れを落とすレンズ拭き付です。【用途】・眼鏡収納...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 高さ(mm)
    89
  • 幅(mm)
    175
  • JANコード
    4975364069900
  • 質量(g)
    82.000
  • トラスココード
    813-4888
  • 材質1
    芯材:EVA樹脂、表生地:ポリエステル
  • 材質2
    表生地:ポリエステル
  • 奥行(mm)
    65
  • 詳細タイプ
    ハードグラス専用ケース(レンズ拭き付)

ご注意

  • 高温の場所での使用や保管をしないでください。
  • 高温の場所での使用や保管をしないでください。

型番:

HG-CAS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-CASの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
高さ(mm)
89
幅(mm)
175
JANコード
4975364069900
質量(g)
82.000
トラスココード
813-4888
材質1
芯材:EVA樹脂、表生地:ポリエステル
材質2
表生地:ポリエステル
奥行(mm)
65
詳細タイプ
ハードグラス専用ケース(レンズ拭き付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HG-CAS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,533
( 1,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードグラスの破損・汚れを防ぎます。
・曇り・汚れを落とすレンズ拭き付です。
【用途】
・眼鏡収納用
【材質】
・芯材:EVA樹脂、表生地:ポリエステル

ご注意

  • 高温の場所での使用や保管をしないでください。
  • 高温の場所での使用や保管をしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードグラス用ケース の型番HG-CASのページです。 型番HG-CASに関する仕様情報を記載しております。
ハードグラス用ケース のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードグラス用ケース
ハードグラスHGO-1
二眼型保護メガネハードグラスHG-1
二眼型保護メガネハードグラスHG-3
二眼型保護メガネハードグラスHG-2
二眼型保護メガネハードグラスHG-5
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,5331,843 -2,6572,591 -2,6572,656 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目〜4日目1日目
形状その他-----
その他オプション-----
高さ(mm)896046445044
幅(mm)175155145145145145
JANコード4975364069900-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト