ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラー 10Gゴム引き手袋 HG-50-M

ケブラー 10Gゴム引き手袋

通常単価(税別)
1,169
税込単価
1,286
通常出荷日:4日目

【特長】・フィット感とグリップ力が抜群な、ケブラー[[R下]]のゴム引きタイプ手袋です。【用途】・耐切...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • ゲージ
    10
  • 黄/青
  • JANコード
    4970181143116
  • トラスココード
    857-4802
  • 質量(g)
    45
  • 材質1
    手袋:ケブラー[[R下]]紡績糸100%
  • 材質2
    すべり止め:天然ゴム
  • 手のひら周り(cm)
    20±1
  • 全長(cm)
    24±1
  • 中指長さ(cm)
    7.6±0.5

ご注意

  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

HG-50-M
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ケブラー 10Gゴム引き手袋 製品特長・仕様

HG-50-Mの仕様・寸法情報

サイズ
M
ゲージ
10
黄/青
JANコード
4970181143116
トラスココード
857-4802
質量(g)
45
材質1
手袋:ケブラー[[R下]]紡績糸100%
材質2
すべり止め:天然ゴム
手のひら周り(cm)
20±1
全長(cm)
24±1
中指長さ(cm)
7.6±0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-50-M
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,169
( 1,286 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット感とグリップ力が抜群な、ケブラー[[R下]]のゴム引きタイプ手袋です。
【用途】
・耐切創性を要する運搬作業
・廃棄物処理
・鉄鋼作業
・機械加工など
【材質】
・手袋:ケブラー[[R下]]紡績糸100%
・すべり止め:天然ゴム

ご注意

  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケブラー 10Gゴム引き手袋の型番HG-50-Mのページです。 型番HG-50-Mに関する仕様情報を記載しております。
ケブラー 10Gゴム引き手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケブラー 10Gゴム引き手袋
耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り
HG-75 スペクトラガードすべり止めPVC10G
耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD
耐切創手袋 15ゲージイザナス 下履き手袋
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,1691,6502,5751,888836835
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズMフリーSフリーSフリー
ゲージ10710-1515
黄/青イエロー/オレンジグレーイエローイエローホワイト
JANコード497018114311649701811014134970181082576497018108220049701810822484970181082422
トラスココード857-4802758-5781758-6205758-5764408-5965758-6213

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト