17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ロングチェスト HG-443 ホワイト/ベージュ HG-443

IRIS ロングチェスト HG-443 ホワイト/ベージュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,711
税込単価
10,682

【特長】・引出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しています。安全な...

詳細情報を確認する

型番:

HG-443
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    HG-443の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HG-443
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,711
    ( 10,682 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・引出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しています。安全な前倒れ防止パーツが付いています。
    【用途】
    ・衣服の収納にお使いいただけます、
    【商品仕様】
    ・ロングチェストHG-443ホワイト/ベージュ
    ・JANコード:4905009469147
    ・トラスココード:511-9022
    ・質量:9.2kg
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリプロピレン
    ・レール;スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS ロングチェスト HG-443 ホワイト/ベージュの型番HG-443のページです。 型番HG-443に関する仕様情報を記載しております。
    IRIS ロングチェスト HG-443 ホワイト/ベージュのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS ロングチェスト HG-443 ホワイト/ベージュ
    IRIS ロングチェスト HGL-443 ホワイト/ベージュ
    IRIS ロングチェスト HG-444 ホワイト/ベージュ
    IRIS ロングチェスト HGL-393 ホワイト/ベージュ
    IRIS ロングチェスト LC-653 ホワイト/クリア
    IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ベージュ
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格9,71111,76512,10010,5894,3601,351
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました