17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気清浄機HG-311

空気清浄機HG-311

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
780,7681,122,819
税込単価
858,8451,235,101

【特長】・工場用の広域集塵型空気清浄機です・電気集じん部に独自のニードル放電方...

詳細情報を確認する

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 消費電力(W)

    • トラスココード

    • 電源詳細(V)

    • 標準消費電力料金(50/60Hz)

    • 本体寸法(mm)奥行

    • 本体寸法(mm)高さ

    • 本体寸法(mm)幅

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 11日以内
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数

    消費電力(W)

    トラスココード

    電源詳細(V)

    標準消費電力料金(50/60Hz)

    本体寸法(mm)奥行

    本体寸法(mm)高さ

    本体寸法(mm)幅

    質量(g)

    最小発注数量
    260/370(50/60Hz)
    759-3325
    単相200
    4.7/6.7円/h
    -
    -
    -
    65000
    1個
    260/370(50/60Hz)
    759-3333
    単相200
    4.7/6.7円/h
    775
    450
    803
    65000
    1個
    370/540(50/60Hz)
    759-3341
    三相200
    6.7/9.8円/h
    -
    -
    -
    90000
    1個
    370/540(50/60Hz)
    759-3350
    三相200
    6.7/9.8円/h
    1000
    590
    1078
    95000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    780,768
    ( 858,845 )
    11日目
    790,063
    ( 869,069 )
    8日目
    1,014,999
    ( 1,116,499 )
    15日目
    1,122,819
    ( 1,235,101 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工場用の広域集塵型空気清浄機です
    ・電気集じん部に独自のニードル放電方式を装備しており、集じん効率・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現しています
    ・フィルターの構成により、粉塵、オイルミスト、金属ヒューム等さまざまな用途に対応することができます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    空気清浄機HG-311のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空気清浄機HG-311
    加湿空気清浄機
    加湿空気清浄機 AAPシリーズ
    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト
    空気清浄機(天井埋込型)
    空気清浄機 PMMS-DC100/オプション
    メーカーオーデンアイリスオーヤマアイリスオーヤマ岩崎電気オーデンアイリスオーヤマ
    通常価格780,768-20,373 -17,224 -115,113640,0132,090 -
    通常出荷日8日目〜1日目〜1日目1日目10日目1日目〜
    商品タイプ空気清浄機空気清浄機空気清浄機空気清浄機空気清浄機-
    電源(V)200100100100100-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト