17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オフィスチェストHG HG-301KN

通常単価(税別)
4,449
税込単価
4,894
通常出荷日:1日目

【特長】・ファイル収納に最適な鍵付き、鍵なしの2タイプのオフィスチェストです。・満載時でも引き出しやす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    ~500
  • 引出し数
    1
  • カラー
    ホワイト/クリア
  • 間口詳細 (mm)
    425
  • 奥行 (mm)
    509
  • 高さ (mm)
    309
  • 引出し内寸 (mm)
    約320×440×255mm
  • JANコード
    4967576214834
  • トラスココード
    827-9707
  • ケース容量
    35.9 L
  • 材質 (天板・フレーム)
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質 (引出し)
    リベット:アルミニウム/レール・ねじ・カギ:スチール
  • 耐荷重
    引出し1段あたり約20kg
  • 内容量
    1台

型番:

HG-301KN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-301KNの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
~500
引出し数
1
カラー
ホワイト/クリア
間口詳細(mm)
425
奥行(mm)
509
高さ(mm)
309
引出し内寸(mm)
約320×440×255mm
JANコード
4967576214834
トラスココード
827-9707
ケース容量
35.9 L
材質(天板・フレーム)
ポリプロピレン(PP)
材質(引出し)
リベット:アルミニウム/レール・ねじ・カギ:スチール
耐荷重
引出し1段あたり約20kg
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-301KN

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,449
( 4,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファイル収納に最適な鍵付き、鍵なしの2タイプのオフィスチェストです。
・満載時でも引き出しやすい金属レールを採用し、引き出し部分にはインデックスを入れることができます。
・背幅50mmのA4ファイルが6冊収納可能です。
・天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
・スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
【用途】
・収納

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェストHG HG-301KNの型番HG-301KNのページです。 型番HG-301KNに関する仕様情報を記載しております。
オフィスチェストHG HG-301KNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェストHG HG-301KN
オフィスチェストHG HG-301KA
IRIS 木製フロアケース
IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト
オフィスチェスト 中6段・浅7段
オフィスチェスト 中10段 OCE-1000R
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格4,4495,42825,54032,0536,656 -9,357
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)~500~500~500701~~500~500
引出し数11その他その他-10
カラーホワイト/クリアホワイト/クリアホワイトオフホワイトライトグレーライトグレー
間口詳細(mm)425425275890320320
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト