ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS オフィスチェストHG

通常単価(税別)
5,428
税込単価
5,971
通常出荷日:4日目

【特長】・ファイル収納に最適な鍵付き、鍵なしの2タイプのオフィスチェストです。・満載時でも引き出しやす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    ~500
  • 引出し数
    1
  • カラー
    ホワイト/クリア
  • 間口詳細 (mm)
    425
  • 奥行 (mm)
    509
  • 高さ (mm)
    309
  • 引出し内寸 (mm)
    440(奥行)×320(間口)×255(高さ)
  • JANコード
    4967576214827
  • トラスココード
    827-9706
  • ケース容量
    35.9(L)
  • 材質 (天板・フレーム)
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質 (引出し)
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量 (kg)
    3.98
  • 耐荷重
    引出し1段あたり約20kg

ご注意

  • 複数積み重ねてご使用の際は、全耐荷重(全ての引き出し耐荷重の合計)が60kg以下になるようにしてご使用下さい。

型番:

HG-301KA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-301KAの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
~500
引出し数
1
カラー
ホワイト/クリア
間口詳細(mm)
425
奥行(mm)
509
高さ(mm)
309
引出し内寸(mm)
440(奥行)×320(間口)×255(高さ)
JANコード
4967576214827
トラスココード
827-9706
ケース容量
35.9(L)
材質(天板・フレーム)
ポリプロピレン(PP)
材質(引出し)
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.98
耐荷重
引出し1段あたり約20kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-301KA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,428
( 5,971 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファイル収納に最適な鍵付き、鍵なしの2タイプのオフィスチェストです。
・満載時でも引き出しやすい金属レールを採用し、引き出し部分にはインデックスを入れることができます。
・背幅50mmのA4ファイルが6冊収納可能です。
・天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
・スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
【用途】
・収納

ご注意

  • 複数積み重ねてご使用の際は、全耐荷重(全ての引き出し耐荷重の合計)が60kg以下になるようにしてご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS オフィスチェストHGの型番HG-301KAのページです。 型番HG-301KAに関する仕様情報を記載しております。
IRIS オフィスチェストHGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS オフィスチェストHG
オフィスチェスト 中10段 OCE-1000R
オフィスチェスト 中6段・浅7段
900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)
ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)
ユニット型壁面書庫(スチール引違い) UFSRWシリーズ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,4289,3576,656 -91,41252,187 -42,428 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜2日目5日目〜8日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)~500~500~500701~701~701~
引出し数110----
カラーホワイト/クリアライトグレーライトグレー---
間口詳細(mm)425320320---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト