ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型保護メガネハードグラスHG-2

通常単価(税別)
2,657
税込単価
2,923
通常出荷日:4日目

【特長】・ハードな現場から普段使いまでできるサングラスです。・ベンチレーション機能によりレンズのムレ、...

詳細を確認
  • UVカット
  • ツル調整
    -
  • ノーズパッド
    -
  • 角度調整
    -
  • 高さ(mm)
    50
  • 幅(mm)
    145
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    約2.4
  • 質量(g)
    24.000
  • テンプル色
    ブラウン
  • コーティング
    表面傷・帯電防止加工
  • 長さ(mm)
    62
  • 適合規格
    USA安全基準ANSI適合品

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。

型番:

HG-2C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-2Cの仕様・寸法情報

UVカット
ツル調整
-
ノーズパッド
-
レンズ色
クリア
角度調整
-
高さ(mm)
50
幅(mm)
145
防傷加工
防曇加工
レンズ厚(mm)
約2.4
JANコード
4975364160263
質量(g)
24.000
トラスココード
813-4883
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
フレーム色
クリア
テンプル色
ブラウン
コーティング
表面傷・帯電防止加工
長さ(mm)
62
適合規格
USA安全基準ANSI適合品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-2C

レンズ色

JANコード

トラスココード

材質1

フレーム色

最小発注数量
クリア
4975364160263
813-4883
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
クリア
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,657
( 2,923 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードな現場から普段使いまでできるサングラスです。
・ベンチレーション機能によりレンズのムレ、曇りを抑制します。
・紫外線を99.9%カットします。
・レンズは衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。
【用途】
・安全保護メガネ
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型保護メガネハードグラスHG-2の型番HG-2Cのページです。 型番HG-2Cに関する仕様情報を記載しております。
二眼型保護メガネハードグラスHG-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型保護メガネハードグラスHG-2
二眼型保護メガネハードグラスHG-1
二眼型保護メガネハードグラスHG-5
二眼型保護メガネハードグラスHG-3
二眼型保護メガネハードグラスHG-6
ハードグラスHG-7
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格2,6572,6572,656 -2,591 -2,6572,373
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜4日目4日目
UVカット
ツル調整-----
ノーズパッド-----
角度調整-----
高さ(mm)5046444444-

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト