17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポスリッパ パイルタイプ まとめ買い200足入 HG-125
  • ディスポスリッパ パイルタイプ まとめ買い200足入

ディスポスリッパ パイルタイプ まとめ買い200足入【200個入り】

通常単価(税別)
22,687
税込単価
24,956
通常出荷日:4日目

【特長】・使い捨てタイプです。・イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。【用途】・イ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スリッパ
  • 規格
    規格無し
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • カラー
    白系
  • サイズ (cm)
    27
  • 先芯
    なし
  • 質量(g)
    12000.0
  • トラスココード
    722-2939
  • 材質1
    表面材:ポリエステルパイル
  • 材質2
    底材:EVA

型番:

HG-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

HG-125の仕様・寸法情報

商品タイプ
スリッパ
規格
規格無し
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
カラー
白系
サイズ(cm)
27
先芯
なし
質量(g)
12000.0
トラスココード
722-2939
材質1
表面材:ポリエステルパイル
材質2
底材:EVA
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-125
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,687
( 24,956 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い捨てタイプです。
・イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。
【用途】
・イベント会場や建設現場など
・ホテル,旅館や病院施設など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポスリッパ パイルタイプ まとめ買い200足入の型番HG-125のページです。 型番HG-125に関する仕様情報を記載しております。
ディスポスリッパ パイルタイプ まとめ買い200足入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポスリッパ パイルタイプ まとめ買い200足入
ディスポスリッパ 不織布タイプ まとめ買い (300足入)
ディスポスリッパ ニットタイプ まとめ買い200足入
高所作業用ミッドカットプロテクティブスニーカー S028-26.5
MWB-1022 カラーブーツ
化学防護長靴 ケミテックブーツ
メーカー東京メディカル東京メディカル東京メディカルシモンミツウマアズワン
通常価格22,68722,32622,526 -5,6074,42013,871 -
通常出荷日4日目5日目4日目4日目8日目1日目〜
商品タイプスリッパスリッパスリッパ作業靴作業靴安全靴
規格規格無し規格無し規格無しJSAA規格品規格無しJIS規格品
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
カラー白系白系白系黒系青系緑系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト