17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポスリッパ 不織布タイプ まとめ買い (300足入)【300個入り】

通常単価(税別)
22,326
税込単価
24,559
通常出荷日:5日目

【特長】・使い捨てタイプです。・イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。・ポリプロピ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スリッパ
  • 規格
    規格無し
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • カラー
    白系
  • サイズ (cm)
    27.5
  • 先芯
    なし
  • 質量(g)
    16000.0
  • トラスココード
    722-2904
  • 材質1
    表面材:ポリプロピレン不織布
  • 色詳細
  • 材質2
    底材:EVA

型番:

HG-116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

HG-116の仕様・寸法情報

商品タイプ
スリッパ
規格
規格無し
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
カラー
白系
サイズ(cm)
27.5
先芯
なし
質量(g)
16000.0
トラスココード
722-2904
材質1
表面材:ポリプロピレン不織布
色詳細
材質2
底材:EVA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-116
最小発注数量
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,326
( 24,559 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い捨てタイプです。
・イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。
・ポリプロピレン不織布のため、リーズナブルです。
【用途】
・イベント会場や建設現場などに。
・ホテル、旅館や病院施設などに。
【材質】
・表面材:ポリプロピレン不織布
・底材:EVA

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポスリッパ 不織布タイプ まとめ買い (300足入)の型番HG-116のページです。 型番HG-116に関する仕様情報を記載しております。
ディスポスリッパ 不織布タイプ まとめ買い (300足入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポスリッパ 不織布タイプ まとめ買い (300足入)
ディスポスリッパ パイルタイプ まとめ買い200足入
ディスポスリッパ ニットタイプ まとめ買い200足入
軍足 先丸(5足組)
純綿軍足(5足組)
純綿軍足 5足組
メーカー東京メディカル東京メディカル東京メディカルトラスコ中山ユニワールドアトム(安全・保護用品)
通常価格22,32622,68722,526 -2,507714 -938
通常出荷日5日目4日目4日目1日目1日目6日目
商品タイプスリッパスリッパスリッパ靴下靴下靴下
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
耐油性なしなしなし-なしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
カラー白系白系白系多色白系白系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト