17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用フック(耐荷重0.5kg)

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:4日目

【用途】・工場。・オフィス。【商品仕様】・最大積載量(kg/個):0.5・最大積載量(kg/個):0....

詳細を確認

    型番:

    HF-T1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用 フック 外形図

    耐荷重:0.5kg

    使用方法・使用事例

    使用事例

    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用 フック 使用事例

    HF-T1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HF-T1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,600
    ( 1,760 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・工場。
    ・オフィス。
    【商品仕様】
    ・最大積載量(kg/個):0.5
    ・最大積載量(kg/個):0.5
    ・質量:28g
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用フック(耐荷重0.5kg)の型番HF-T1のページです。 型番HF-T1に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用フック(耐荷重0.5kg)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用フック(耐荷重0.5kg)
    ヤマテック ラインテーブル・パーツハンガー用 スパナフック
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ペンチフック
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)乳白色
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(小)乳白色
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)赤
    メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
    通常価格1,6002,8371,493593560593
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト