17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド HFF-66-2
  • 日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

通常単価(税別)
22,283
税込単価
24,511
通常出荷日:6日目

【特長】・HFF-66用の5穴ヘッド。【商品仕様】・PCD:97~128・日平 アタッチメント フロン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-5960
  • 質量(g)
    1400
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    フロントハブプーラー用5穴ヘッド

型番:

HFF-66-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HFF-66-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-5960
質量(g)
1400
材質1
スチール
詳細タイプ
フロントハブプーラー用5穴ヘッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HFF-66-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,283
( 24,511 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HFF-66用の5穴ヘッド。
【商品仕様】
・PCD:97~128
・日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド
・トラスココード:853-5960
・質量:1.4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッドの型番HFF-66-2のページです。 型番HFF-66-2に関する仕様情報を記載しております。
日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド
日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド
日平 カッター オイルエレメントカッター
日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
日平 プーラー ジャンボボディープーラー
日平 プーラー ボードセット 中・大型車用
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格22,28326,91325,820107,813143,924969,001
通常出荷日6日目6日目6日目5日目4日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連エンジン関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール
トラスココード853-5960853-5958837-3686853-5935853-5936853-5985
質量(g)140013001600160001700072000
材質1スチールスチール-スチールスチールスチール
詳細タイプフロントハブプーラー用5穴ヘッドフロントハブプーラー用4穴ヘッド-ヘビーデューティーボディープーラージャンボボディープーラーボードセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト