17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド HFF-55-2
  • 日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド

日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド

通常単価(税別)
26,913
税込単価
29,604
通常出荷日:6日目

【特長】・HFF-55用の4穴ヘッド。【商品仕様】・PCD:97~142・日平 アタッチメント フロン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-5958
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    フロントハブプーラー用4穴ヘッド

型番:

HFF-55-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HFF-55-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-5958
質量(g)
1300
材質1
スチール
詳細タイプ
フロントハブプーラー用4穴ヘッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HFF-55-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,913
( 29,604 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HFF-55用の4穴ヘッド。
【商品仕様】
・PCD:97~142
・日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド
・トラスココード:853-5958
・質量:1.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッドの型番HFF-55-2のページです。 型番HFF-55-2に関する仕様情報を記載しております。
日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド
日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド
日平 プーラー ジャンボボディープーラー
日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
日平 カッター オイルエレメントカッター
日平 プーラー ボードセット 中・大型車用
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格26,91322,283143,924107,81325,820969,001
通常出荷日6日目6日目4日目5日目6日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツール
トラスココード853-5958853-5960853-5936853-5935837-3686853-5985
質量(g)130014001700016000160072000
材質1スチールスチールスチールスチール-スチール
詳細タイプフロントハブプーラー用4穴ヘッドフロントハブプーラー用5穴ヘッドジャンボボディープーラーヘビーデューティーボディープーラー-ボードセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト