17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

双眼メガネルーペ交換レンズ

双眼メガネルーペ交換レンズ
通常単価(税別)
1,8122,004
税込単価
1,9932,204
通常出荷日:7日目

【特長】・双眼メガネルーペ「HFシリーズ」専用の交換レンズ(2.5倍)。細かい作業に便利な倍率2.5倍...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
4963008861102
805-1785
16
1個
2.5
4963008862109
805-1786
18
1個
3
4963008863106
805-1787
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,812
( 1,993 )
7日目
1,812
( 1,993 )
7日目
2,004
( 2,204 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・双眼メガネルーペ「HFシリーズ」専用の交換レンズ(2.5倍)。細かい作業に便利な倍率2.5倍。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

双眼メガネルーペ交換レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双眼メガネルーペ交換レンズ
双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ
双眼ヘッドルーペ交換レンズ
双眼メガネルーペ(クリップタイプ)
双眼メガネルーペ(フレームタイプ)
双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)
メーカー池田レンズ工業トラスコ中山池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業トラスコ中山
通常価格1,812-2,420 -2,198 -3,285 -5,479 -6,655 -
通常出荷日7日目2日目〜7日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプアクセサリーヘッドルーペアクセサリーヘッドルーペヘッドルーペヘッドルーペ
材質プラスチック-----
タイプ交換レンズ-交換レンズ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト