17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スギコ FRP角バット 356x268x66
SUGICO
プラスチックバット
エスコ
PPトレー 平【10個入り】
トラスコ中山
スギコ FRP角バット 324x256x61 HF-708

スギコ FRP角バット 324x256x61

通常単価(税別)
1,966
税込単価
2,163
通常出荷日:7日目

【特長】・軽く、丈夫なFRP樹脂製バットです。・サイズも大・小合わせて9サイズと用途に合わせて選べます...

詳細を確認
  • 材質1
    グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂
  • トラスココード
    828-1310
  • 質量(g)
    460

ご注意

  • 80℃以上での使用不可

型番:

HF-708
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HF-708の仕様・寸法情報

材質1
グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂
トラスココード
828-1310
質量(g)
460
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HF-708
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,966
( 2,163 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、丈夫なFRP樹脂製バットです。
・サイズも大・小合わせて9サイズと用途に合わせて選べます。
【商品仕様】
・(外寸)幅×奥行×高さ(mm):324×256×61
・トラスココード:828-1310
・質量:460g
【材質/仕上】
・グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂

ご注意

  • 80℃以上での使用不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ FRP角バット 324x256x61の型番HF-708のページです。 型番HF-708に関する仕様情報を記載しております。
スギコ FRP角バット 324x256x61のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ FRP角バット 324x256x61
スギコ FRP角バット 356x268x66
スギコ FRP角バット 268x208x51
スギコ FRP角バット 583x423x2117
スギコ FRP角バット 409x295x70
スギコ FRP角バット 298x232x58
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格1,9662,1652,0838,0712,4381,761
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
材質1グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂
トラスココード828-1310828-1311828-1308828-1315828-1312828-1309
質量(g)4606503502380700450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(樹脂製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト