ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kg

通常単価(税別)
182,969162,110
税込単価
201,266178,321
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

HP-300 グリースの希釈用オイルです。【特長】・優れた耐薬品性。・優れた耐酸化性・プラスチック、ゴ...

詳細を確認
  • 種類
    容器入り
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 透明
  • 使用温度 (℃)
    -60~250
  • トラスココード
    124-0140
  • 主成分
    パーフロロポリエーテル
  • 内容量
    1kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HF-30-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HF-30-10の仕様・寸法情報

種類
容器入り
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
透明
使用温度(℃)
-60~250
トラスココード
124-0140
主成分
パーフロロポリエーテル
内容量
1kg
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HF-30-10

内容量

最小発注数量
1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,969162,110
( 178,321 )
6日目

詳細情報

基本情報

HP-300 グリースの希釈用オイルです。
【特長】
・優れた耐薬品性。
・優れた耐酸化性
・プラスチック、ゴムに優れた適合性。
・優れた耐水性。
・広い使用温度範囲。
【仕様】
・主成分:パーフルオロポリエーテル(PFPE)
・基油粘度(40℃において):160
・増ちょう剤:なし
・固体潤滑剤:なし
・使用温度範囲:-65~250℃
・色:無色

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kgの型番HF-30-10のページです。 型番HF-30-10に関する仕様情報を記載しております。
モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kg
モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-663グリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-641グリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース 16kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格182,969167,712138,975132,282132,283150,693
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類容器入り
耐水性××××××
耐熱性××××××
耐食性××××××
耐アルカリ性××××××

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト