ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
山金工業 ヤマテック パーツハンガー用 フック HFD-6 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
ヒシ S型コンテナ 2.6L~56.3L |

【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・最大積載量(kg/個):1.0
・最大積載量(kg/個):1.0
・質量:28g
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):3,934円~

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm
0通常価格(税別):15,260円~

サカエ
耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)
0通常価格(税別):6,181円

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):4,964円~

山金工業
ロジスタンド用オプション LED照明
0通常価格(税別):8,643円

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~