ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
山金工業 コンテナボックスケース |
|
フジワラ ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304) |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス |

【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・最大積載量(kg/個):0.5
・最大積載量(kg/個):0.5
・質量:25g
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):3,934円~

サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm
0通常価格(税別):15,260円~

サカエ
耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)
0通常価格(税別):6,181円

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):4,964円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

トラスコ中山
ワークサポートスタンド
5通常価格(税別):15,949円~

東製作所
ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)
5通常価格(税別):23,354円~