ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミヤナガ HEX ビツトΦ21.5X220mm

ミヤナガ HEX ビツトΦ21.5X220mm DLSDS21522
通常単価(税別)
8,6005,205
税込単価
9,4605,726
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・石材用に厳選された超硬チップを採用しています。・全体熱処理により折れに強く曲がりにくいです。...

詳細を確認

型番:

DLSDS21522
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DLSDS21522の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
21.5
溝長(mm)
150
全長(mm)
220
シャンクタイプ
SDSプラス
JANコード
4957462240887
トラスココード
796-4200
適合電動機
軽量型ハンマードリル
重量(g)
293.000
工具材質
刃部:超硬チップ
RoHS?
10

商品情報

商品情報は型番HEX220の情報となります。ご注意ください。

商品の説明

型番リスト

表示件数
型番
DLSDS21522
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6005,205
( 5,726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石材用に厳選された超硬チップを採用しています。
・全体熱処理により折れに強く曲がりにくいです。
【用途】
・法面工事の下穴あけ作業に。
・石材・岩石などへの穴あけ作業に。
【商品仕様】
・刃径(mm):21.5
・全長(mm):220
・有効長(mm):150
・適合電動機:軽量型ハンマードリル
・JANコード:4957462240887
・トラスココード:796-4200
・質量:293g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヤナガ HEX ビツトΦ21.5X220mmの型番DLSDS21522のページです。 型番DLSDS21522に関する仕様情報を記載しております。
ミヤナガ HEX ビツトΦ21.5X220mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヤナガ HEX ビツトΦ21.5X220mm
30.0×450mm SDSプラスドリルビット
SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク)
マルチカットドリル(SDSplusシャンク) レギュラータイプ
サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸
SDSプラスビットS4L(同サイズ3本入セット)
メーカーミヤナガエスコボッシュALPENサンコーテクノボッシュ
通常価格8,6008,5246,660 -650 -7,9885,819
通常出荷日1日目3日目1日目〜1日目1日目3日目
ドリル径(刃径)(mm)21.530--12.53.5
溝長(mm)150400505020050
全長(mm)2204501101101500110
シャンクタイプSDSプラスSDSプラスSDSプラスSDSプラス-SDSプラス
JANコード4957462240887-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト