17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチスリング HE形 両端アイ形
  • マルチスリング HE形 両端アイ形

マルチスリング HE形 両端アイ形

通常単価(税別)
28,103124,818
税込単価
30,913137,300
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。・ワイヤ等のように癖が...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    10
  • 材質1
    心体:ポリエステル
  • 表面布カラー

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
816-9564
6000.0
1個
2.5
816-9565
7500.0
1個
3
816-9566
9000.0
1個
3.5
816-9567
10500.0
1個
4
816-9568
12000.0
1個
4.5
816-9569
13500.0
1個
5
816-9570
15000.0
1個
5.5
816-9571
16500.0
1個
6
816-9572
18000.0
1個
6.5
816-9653
19500.0
1個
7
851-8372
21000.0
1個
7.5
851-8373
22500.0
1個
8
851-8374
24000.0
1個
8.5
851-8375
25500.0
1個
9
851-8376
27000.0
1個
9.5
851-8377
28500.0
1個
10
851-8371
30000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,103
( 30,913 )
9日目
34,098
( 37,508 )
9日目
40,163
( 44,179 )
9日目
51,372
( 56,509 )
9日目
54,881
( 60,369 )
9日目
64,615
( 71,077 )
9日目
71,298
( 78,428 )
9日目
70,370
( 77,407 )
9日目
76,420
( 84,062 )
9日目
82,471
( 90,718 )
9日目
88,520
( 97,372 )
8日目
94,570
( 104,027 )
8日目
100,618
( 110,680 )
8日目
106,668
( 117,335 )
8日目
112,719
( 123,991 )
8日目
118,769
( 130,646 )
8日目
124,818
( 137,300 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチスリング HE形 両端アイ形 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスリング HE形 両端アイ形
マルチスリング HE形 両端アイ形 5.0t
マルチスリング HE形 両端アイ形 25.0t
マルチスリング HE形 両端アイ形 8.0t
マルチスリング HE形 両端アイ形 16.0t
マルチスリング HE形 両端アイ形 18.0t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格28,103-10,865 -67,880 -17,191 -42,109 -51,406 -
通常出荷日8日目〜7日目〜5日目〜9日目10日目〜10日目
最大使用荷重(t)1052581618
材質1心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル
表面布カラー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト