17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

通常単価(税別)
6,33334,304特別価格
税込単価
6,96637,734特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】・高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の表面布で包んだ構造・ソフトで軽量、どんな荷姿にも...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    2
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×11
  • 材質1
    芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1
857-4758
4516525200499
560.0
1個
1.25
857-4759
4516525200505
690.0
1個
1.5
857-4760
4516525200512
810.0
1個
1.75
857-4761
4516525200529
940.0
1個
2
857-4762
4516525200536
1060.0
1個
2.5
857-4763
4516525200543
1310.0
1個
3
857-4764
4516525200550
1560.0
1個
3.5
857-4765
4516525200567
1810.0
1個
4
857-4766
4516525200574
2060.0
1個
4.5
857-4767
4516525200581
2310.0
1個
5
857-4768
4516525200598
2560.0
1個
6
857-4769
4516525200604
3060.0
1個
7
857-4770
4516525200611
3560.0
1個
8
857-4771
4516525200628
4060.0
1個
9
857-4772
4516525200635
4560.0
1個
10
857-4773
4516525200642
5060.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3334,319
( 4,751 )
9日目
7,4825,891
( 6,480 )
11日目
7,8537,478
( 8,226 )
9日目
9,9479,041
( 9,945 )
9日目
9,9479,041
( 9,945 )
9日目
12,7468,756
( 9,632 )
9日目
14,13512,657
( 13,923 )
7日目
16,22814,532
( 15,985 )
9日目
14,466
( 15,913 )
9日目
16,118
( 17,730 )
9日目
17,771
( 19,548 )
9日目
21,077
( 23,185 )
9日目
24,384
( 26,822 )
9日目
27,691
( 30,460 )
9日目
30,997
( 34,097 )
9日目
34,304
( 37,734 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の表面布で包んだ構造
・ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます
【用途】
・一般屋内外での吊り荷作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 0.5t灰色
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格6,333-7,403 -9,197 -3,248 -2,495 -6,271 -
通常出荷日7日目〜8日目〜8日目〜4日目〜4日目〜4日目〜
最大使用荷重(t)23.2510.51.6
ベルト寸法(mm)幅×厚さ50×1160×1380×2048×751×455×8
材質1芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト