ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

長谷川 電気自動車用検電チェッカー

通常単価(税別)
9,158
税込単価
10,074
通常出荷日:4日目

【特長】・残留電荷の放電促進機能付です。【用途】・電気自動車等に流れる電気の有無を簡単にチェックに。【...

詳細を確認

型番:

HEV-750D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HEV-750Dの仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:直流電圧(V)
12~750
検出方式
接触式
感度調節機能
なし
電池残量チェック機能
なし
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
なし
電源
LR44×2
寸法
50×22×165
本体質量
70

型番リスト

表示件数
型番
HEV-750D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,158
( 10,074 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・残留電荷の放電促進機能付です。
【用途】
・電気自動車等に流れる電気の有無を簡単にチェックに。
【商品仕様】
・検知対象電圧(V):DC12~750
・寸法(mm):165×50×22(突起部除く)
・寸法(mm):165×50×22(突起部除く)
・動作開始電圧:Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
・バッテリー電圧の判別表示
・トラスココード:731-0064
・質量:70g

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長谷川 電気自動車用検電チェッカーの型番HEV-750Dのページです。 型番HEV-750Dに関する仕様情報を記載しております。
長谷川 電気自動車用検電チェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長谷川 電気自動車用検電チェッカー
ペン型自動車配線チェッカー
長谷川 待機表示付交流電車線用検電器
検相器(活線,検電チェック)
通電チェッカー(リストストラップ用)EA321-31
導通チェッカー
メーカー長谷川電機工業カイセ長谷川電機工業エスコエスコカイセ
通常価格9,15820,685108,3188,22010,2133,299
通常出荷日4日目4日目4日目2日目2日目在庫品1日目
商品区分検電器導通チェッカ検電器検相器導通チェッカ導通チェッカ
測定範囲:直流電圧(V)12~7500~24----
検出方式接触式接触式非接触式非接触式-接触式
感度調節機能なしなしなしなし-なし
電池残量チェック機能なしありありなし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト