17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

通常単価(税別)
45,812特別価格
税込単価
50,393特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します・天井や壁に取...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    10
  • 電線太さ (mm2)
    1.25
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    電源リール
  • 質量(g)
    4400
  • 高さ(mm)
    335
  • 幅(mm)
    300
  • 奥行(mm)
    105
  • 最大点灯時間(h)
    最大約8時間
  • 充電時間
    約4時間
  • 電源(V)
    リチウムイオンポリマー電池
  • 明るさ(lm)
    500

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4580117394910
820-2934
1個
4580117394903
820-2936
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,812
( 50,393 )
1日目
45,812
( 50,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します
・天井や壁に取り付けて使用できます
・脱着式コードレスLEDライトが付属しています
・カセット式脱着マウントを採用しています
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)
ランプリール (ガレージランプ付) ブレーキ式ストッパータイプ
コンセントリール
ライトリール ブライトアームライト付
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
アースリール
メーカー日平機器日平機器日平機器三協リールハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格45,81232,21125,567 -44,25010,4068,300
通常出荷日1日目1日目1日目〜7日目1日目1日目
電線長さ(m)101010-1020
電線太さ(mm2)1.251.252-20.75
電線芯数(C)333-31
コンセント個数211-2-
商品タイプ電源リール電源リール電源リール-電源リール電源リール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト