17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

通常単価(税別)
23,877
税込単価
26,265
通常出荷日:1日目

【特長】・各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。・天井や壁に取り付けて...

詳細を確認

型番:

HEP-610C-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HEP-610C-BLの仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HEP-610C-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,877
( 26,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。
・天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
・容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
・一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。
・ケース破損防止のガードプレート採用しています。
・カセット式脱着マウントを採用しています。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
【商品仕様】
・色:青
・幅(mm):300
・奥行(mm):105
・高さ(mm):330
・仕様:コンセント付
・電線仕様 長さ(m):10
・電線仕様 太さ(mm[[の2乗]]):1.25
・電線仕様 芯数(C):3
・自動巻取式
・AC125V
・定格電流:6A
・電線種:ST-VCT1.25
・コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)
・首振りハンガー機能付
・ラチェット式ストッパー
・JANコード:4580117394804
・トラスココード:828-6266
・質量:4kg
【材質/仕上】
・ボディー:ポリプロピレン
【セット内容/付属品】
・ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BLの型番HEP-610C-BLのページです。 型番HEP-610C-BLに関する仕様情報を記載しております。
日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL
エアーリール
エアリール
ツインリール TAC10シリーズ
ウレタンチューブ6mm×10M
取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10
メーカー日平機器トラスコ中山ハタヤリミテッドトラスコ中山SK-11ハタヤリミテッド
通常価格23,87721,990 -27,567 -32,063 -2,20824,378 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目3日目1日目〜
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品ホース・エアリール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト