17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BG

日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

通常単価(税別)
26,232
税込単価
28,855
通常出荷日:1日目

【特長】・各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。・天井や壁に取り付けて...

詳細を確認

    型番:

    HEP-610C-BG
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HEP-610C-BGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HEP-610C-BG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,232
    ( 28,855 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。
    ・天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
    ・容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
    ・一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。
    ・ケース破損防止のガードプレート採用しています。
    ・カセット式脱着マウントを採用しています。
    【用途】
    ・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
    【商品仕様】
    ・色:黒
    ・幅(mm):300
    ・奥行(mm):105
    ・高さ(mm):330
    ・仕様:コンセント付
    ・電線仕様 長さ(m):10
    ・電線仕様 太さ(mm[[の2乗]]):1.25
    ・電線仕様 芯数(C):3
    ・自動巻取式
    ・AC125V
    ・定格電流:6A
    ・電線種:ST-VCT1.25
    ・コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)
    ・首振りハンガー機能付
    ・ラチェット式ストッパー
    ・JANコード:4580117394798
    ・トラスココード:828-6265
    ・質量:4kg
    【材質/仕上】
    ・ボディー:ポリプロピレン
    【セット内容/付属品】
    ・ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)の型番HEP-610C-BGのページです。 型番HEP-610C-BGに関する仕様情報を記載しております。
    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)
    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL
    エアーリール
    高圧エアーリール リール付
    エアリール
    ツインリール TAC10シリーズ
    メーカー日平機器日平機器トラスコ中山トラスコ中山ハタヤリミテッドトラスコ中山
    通常価格26,23223,87721,990 -36,77127,567 -32,063 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト