17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

LTD ロングテーパドリル
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
SG-ES ドリル SGES
不二越

ダイジェット ヘプタミル 本体

通常単価(税別)
47,904
税込単価
52,694
通常出荷日:4日目

【特長】・重切削・平面&形状加工用カッタです。・切込み量5mmで1刃当りの送り量1mmが可能で...

詳細を確認

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

    型番:

    HEP-3050R-08-22
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HEP-3050R-08-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HEP-3050R-08-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,904
    ( 52,694 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・重切削・平面&形状加工用カッタです。
    ・切込み量5mmで1刃当りの送り量1mmが可能です。
    ・独自の7角形チップ使用、切削抵抗を大幅低減できます。
    【用途】
    ・炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼用。
    【商品仕様】
    ・ヘプタミル本体
    ・JANコード:4547328429589
    ・トラスココード:837-2414
    ・質量:0g

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイジェット ヘプタミル 本体の型番HEP-3050R-08-22のページです。 型番HEP-3050R-08-22に関する仕様情報を記載しております。
    ダイジェット ヘプタミル 本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイジェット ヘプタミル 本体
    ダイジェット 部品
    ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズ
    ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス
    ミル45 本体
    QMミル 本体
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
    通常価格47,9041,26578,62764,752 -42,442 -17,613 -
    通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト