17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L型ホローレンチ両ロング(高爪交換用) HEJ-10
  • L型ホローレンチ両ロング(高爪交換用)

L型ホローレンチ両ロング(高爪交換用)

通常単価(税別)
7,874
税込単価
8,661
通常出荷日:1日目

【特長】・本体長さが同じため高爪交換に大変便利です。・補助ソケット付で奥深いところでもしっかり固定が可...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    HEJ-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    【商品仕様】
    型番:HEJ-10
    ・対辺寸法(mm):10
    ・首下寸法(mm):235
    ・全長(mm):235

    HEJ-10の仕様・寸法情報

    二面幅寸法(mm)
    10
    全長(L寸法)(mm)
    235
    トラスココード
    817-5295
    JANコード
    4564100018298
    質量(g)
    337.000
    材質1
    ニッケルクロムモリブデン鋼
    首下寸法(mm)
    235
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HEJ-10

    二面幅寸法

    (mm)

    全長(L寸法)

    (mm)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    首下寸法(mm)

    最小発注数量
    10
    235
    817-5295
    4564100018298
    337.000
    ニッケルクロムモリブデン鋼
    235
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,874
    ( 8,661 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体長さが同じため高爪交換に大変便利です。
    ・補助ソケット付で奥深いところでもしっかり固定が可能です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用。
    【材質】
    ・ニッケルクロムモリブデン鋼

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    L型ホローレンチ両ロング(高爪交換用)の型番HEJ-10のページです。 型番HEJ-10に関する仕様情報を記載しております。
    L型ホローレンチ両ロング(高爪交換用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    L型ホローレンチ両ロング(高爪交換用)
    L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)
    六角棒スパナ用 パイプ 2本セット
    T型ホローレンチ 本体+差替式ビット
    T形ホローレンチ(パワータイプ)ボールポイント
    レインボーL型六角棒レンチセット
    メーカーミトロイミトロイエイトミトロイミトロイPBスイスツールズ
    通常価格7,8747,273 -1,5801,386 -7,0803,050 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト