ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

日平 ゲージ エンジン油圧計

日平 ゲージ エンジン油圧計 HE-70
  • 日平 ゲージ エンジン油圧計
通常単価(税別)
56,540
税込単価
62,194
通常出荷日:4日目

【特長】・エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。【用途】・自動車整備工場、各...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HE-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HE-70の仕様・寸法情報

種類
圧力計+アクセサリキット
質量(g)
2300.0
トラスココード
853-5953
材質
スチール、ガラス、合成ゴム

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HE-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,540
( 62,194 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
【商品仕様】
・圧力計:0~0.7MPa 最小目盛0.02
・日平 ゲージ エンジン油圧計
・トラスココード:853-5953
・質量:2.3kg
【セット内容/付属品】
・各種アタッチメント

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 ゲージ エンジン油圧計の型番HE-70のページです。 型番HE-70に関する仕様情報を記載しております。
日平 ゲージ エンジン油圧計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 ゲージ エンジン油圧計
日平 ゲージ トランスミッション油圧計
QUICK-TEST 圧力計コネクター
QUICK-TEST グリセリン圧力計
QUICK-TEST 圧力計直結コネクター
メーカー日平機器日平機器オーツカオーツカオーツカ
通常価格56,54052,8216,896 -9,190 -7,410 -
通常出荷日4日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類圧力計+アクセサリキット圧力計+アクセサリキットコネクタ圧力計本体コネクタ
質量(g)2300.02400.0---
トラスココード853-5953853-6001---
材質スチール、ガラス、合成ゴムスチール、ガラス、合成ゴム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト