ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

グット 替こて先HE-110用

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【商品仕様】・適合コテ:HE-110・こて先幅(mm):26・HE-110用替えこて先・JANコード:...

詳細を確認

型番:

HE-110TL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HE-110TLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HE-110TL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合コテ:HE-110
・こて先幅(mm):26
・HE-110用替えこて先
・JANコード:4975205550543
・トラスココード:824-7931
・質量:55g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先HE-110用の型番HE-110TLのページです。 型番HE-110TLに関する仕様情報を記載しております。
グット 替こて先HE-110用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グット 替こて先HE-110用
交換こて先 HE-60用
交換こて先 HE-31用
ホットナイフ用 交換こて先
電熱ペン マイペン FD200-01用こて先
SURE ロープカッター用替刃
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光石崎電機製作所
通常価格2,000761679751 -1,700 -1,260 -
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目4日目在庫品1日目〜1日目

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト