17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー HDP-856H ブレーキピストン押込器(2輪用 HDP-856H

ハスコー HDP-856H ブレーキピストン押込器(2輪用

通常単価(税別)
28,480
税込単価
31,328
通常出荷日:6日目

【特長】・独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • トラスココード
    853-5949
  • JANコード
    4580372201466
  • 質量(g)
    625

型番:

HDP-856H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDP-856Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
トラスココード
853-5949
JANコード
4580372201466
質量(g)
625

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HDP-856H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,480
( 31,328 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。
【用途】
・ディスクパット交換時の必需ツール。
【商品仕様】
・肉厚(片面):6mm、有効長:31mm、幅(右):32mm、最大開口:55mm
・JANコード:4580372201466
・トラスココード:853-5949
・質量:625g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー HDP-856H ブレーキピストン押込器(2輪用の型番HDP-856Hのページです。 型番HDP-856Hに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー HDP-856H ブレーキピストン押込器(2輪用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ブレーキのOHに
5
満足度:5.0
小さいキャリパーのピストン押し込みに使っています。 見た目以上にハイパワーなのでらくらくピストンが入っていきます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー HDP-856H ブレーキピストン押込器(2輪用
ハスコー HDP-856T ブレーキピストン押込器(2輪用
ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-100
ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-870
ハスコー トルクパワーレンチ用ソケット33H
ハスコー SD-8H ショックドライバー
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格28,48043,66956,96954,77218,78228,480
通常出荷日6日目5日目4日目6日目5日目1日目
商品タイプブレーキ関連ブレーキ関連ブレーキ関連ブレーキ関連タイヤ関連汎用ツール
トラスココード853-5949853-5950853-5948853-5951853-6077853-6064
JANコード458037220146645803722014734580372201459458037220148045803722078024580372203309
質量(g)62510602090137081720

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト