17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 プライヤー ピストンリングツール 中・大型車用 HDP-135

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日平 プライヤー ピストンリングツール 中・大型車用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HDP-135

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ピストンリングをピストンから脱着する際に使用します。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に。
・主に中、大型トラックに適合。
【商品仕様】
・全長(mm):240
・リング開き(mm):40
・リング径(mm):83~135
・適用車種:中・大型トラック
・JANコード:4580117391704
・トラスココード:827-5574
・質量:200g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト