17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-100 HDP-100

ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-100

通常単価(税別)
56,969
税込単価
62,666
通常出荷日:4日目

【特長】・独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めずプレートがスムーズに平行移動します。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • トラスココード
    853-5948
  • JANコード
    4580372201459
  • 質量(g)
    2090
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    ディスクブレーキピストン押し込み器

型番:

HDP-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDP-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
トラスココード
853-5948
JANコード
4580372201459
質量(g)
2090
材質1
詳細タイプ
ディスクブレーキピストン押し込み器

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HDP-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,969
( 62,666 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めずプレートがスムーズに平行移動します。
【用途】
・並列2ポット、4ポット用ディスクブレーキピストン押し込み器。
【商品仕様】
・プレート有効長×幅(mm):70×100
・最大開口径(mm):85
・肉厚(片面):5mm、有効長70mm、幅(左右)100mm、最大開口85mm。
・JANコード:4580372201459
・トラスココード:853-5948
・質量:2.09kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-100の型番HDP-100のページです。 型番HDP-100に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-100のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ブレーキピストンの戻しに
5
満足度:5.0
ブレーキピストンを一気に戻すときに使っています。均等に2ポッドも一気に戻せるので作業は非常に楽です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-100
ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-870
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー ブイロッドブッシュプーラー
ハスコー ホイールセッティングボルト
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格56,96954,77237,427276,28582,44719,489
通常出荷日4日目6日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプブレーキ関連ブレーキ関連エンジン関連タイヤ関連汎用ツールタイヤ関連
トラスココード853-5948853-5951853-5900814-5121814-5128853-6088
JANコード458037220145945803722014804580372200599458037220227245803722036514580372203941
質量(g)209013701220105104230590
材質1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト