ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア

 557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア HDOC-20L
  •  557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア
通常単価(税別)
2,438
税込単価
2,682
通常出荷日:5日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたた...

詳細を確認

型番:

HDOC-20L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDOC-20Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
詳細色
ブルー/クリア
トラスココード
828-7967
JANコード
4905009865659
質量(g)
1125
材質1
ポリプロピレン

商品情報

商品仕様

【型番:HDOC-20L】
・ハード折リタタミコンテナブルー/クリア
・色:ブルー/クリア
・外形寸法(mm)間口:360
・外形寸法(mm)奥行:260
・外形寸法(mm)高さ:270
・有効内寸(mm)間口:333
・有効内寸(mm)奥行:230
・有効内寸(mm)高さ:260
・容積(L):20
・耐荷重(kg):8

型番リスト

表示件数
型番
HDOC-20L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,438
( 2,682 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです
・使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます
【商品仕様】
・ハード折リタタミコンテナブルー/クリア
・JANコード:4905009865659
・トラスココード:828-7967
・質量:1.125kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリアの型番HDOC-20Lのページです。 型番HDOC-20Lに関する仕様情報を記載しております。
557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア
IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリア
取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰
取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰
ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 高さ(mm)270・320
フタ付折りたたみコンテナ 26L・53L
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,4386,7832,3771,5402,064 -2,380 -
通常出荷日5日目1日目2日目4日目在庫品1日目〜5日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ--折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
詳細色ブルー/クリア---ブルー/クリアクリア/ブルー
トラスココード828-7967513-1391514-0251514-0234--
JANコード4905009865659490500973959249050097126184905009712632--
質量(g)112523000.015000.017000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト