ツール用品技術窓口

高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

通常単価(税別)
71,118
税込単価
78,230
通常出荷日:1日目

【特長】・ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。・サイドハンドルが本体...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    8000
  • 電流 (A)
    5.7
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 出力周波数 (Hz)
    400
  • 芯数
    6芯タイプ
  • 入力周波数 (Hz)
    50、60
  • トラスココード
    787-0272
  • 出力側出力容量
    2.5kVA
  • 消費電力(W)
    1400
  • 砥石径(mm)
    180(高速度用)
  • 入力側電圧
    3相交流200V
  • JANコード
    4967833007551
  • 質量(g)
    3900.0
  • モーター定格容量
    2.5kVA

ご注意

  • 電源HFI-044B、HFI-088Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要になります。
  • 砥石は別売です。
  • 電源HFI-044B、HFI-088Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要になります。 砥石は別売です。

型番:

HDGS-180AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDGS-180ABの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
8000
電流(A)
5.7
コード長さ(m)
2.5
出力周波数(Hz)
400
芯数
6芯タイプ
入力周波数(Hz)
50、60
トラスココード
787-0272
出力側出力容量
2.5kVA
消費電力(W)
1400
砥石径(mm)
180(高速度用)
入力側電圧
3相交流200V
JANコード
4967833007551
質量(g)
3900.0
モーター定格容量
2.5kVA
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HDGS-180AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,118
( 78,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。
・サイドハンドルが本体上部に取付可能になりました。
・防振構造採用による低振動です。
・ソフトスタート・ブレーキ付による高い安全性です。

ご注意

  • 電源HFI-044B、HFI-088Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要になります。
  • 砥石は別売です。
  • 電源HFI-044B、HFI-088Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要になります。 砥石は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付の型番HDGS-180ABのページです。 型番HDGS-180ABに関する仕様情報を記載しております。
高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付
高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 防振タイプ
高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 標準タイプ
高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)
高周波グラインダー(400Hz・ポット型) 強力・防振型・運転ランプ・ブレーキ付
高周波インバーター電源(400Hz) 2in1仕様
メーカーニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータ
通常価格71,11863,26750,13274,063108,750245,625
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品---
無負荷回転数(min-1)800072007200---
電流(A)5.76----
コード長さ(m)2.5-5---
出力周波数(Hz)400250----
よく一緒に購入される商品

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト