ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用) HD-G

アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)

通常単価(税別)
87,580
税込単価
96,338
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。【用途】・ハンディポンプシリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ACH、AMH1、AMVH専用ドラム缶接続セット
  • JANコード
    4523606931333
  • トラスココード
    820-2480
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    ホース:NBR
  • 材質2
    吸入パイプ:スチール

ご注意

  • ガソリンは使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HD-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
ACH、AMH1、AMVH専用ドラム缶接続セット
JANコード
4523606931333
トラスココード
820-2480
質量(g)
5000.0
材質1
ホース:NBR
材質2
吸入パイプ:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,580
( 96,338 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
【用途】
・ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ドラム缶接続セットです。(ACH-20AL・AMH1-20AL・AMVH-20FC・EMH-20AL)
・灯油、軽油、オイルの移送に。
・ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ドラム缶接続セットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)
【商品仕様】
・ACH、AMH1、AMVH専用ドラム缶接続セット
・JANコード:4523606931333
・トラスココード:820-2480
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ホース:NBR
・吸入パイプ:スチール

ご注意

  • ガソリンは使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)の型番HD-Gのページです。 型番HD-Gに関する仕様情報を記載しております。
アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)
アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油
アクアシステム ドラムポンプ用スタンド
アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転
アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用
吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格87,580131,06039,91738,667119,935114,732
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品-関連商品手動式エア式-
その他オプション-オプション---
詳細タイプACH、AMH1、AMVH専用ドラム缶接続セット-ドラムポンプ用スタンド---
JANコード452360693133345236061477344523606678184452360622411445236061721184523606111117
トラスココード820-2480820-2444828-9814828-2696828-9811828-9816
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト