17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ はしご用電工ベルト HDB354

アルインコ はしご用電工ベルト

通常単価(税別)
21,992
税込単価
24,191
通常出荷日:4日目

【特長】・円柱用のはしごベルトです。【商品仕様】・はしご用電工ベルト・トラスココード:854-5963...

詳細を確認

型番:

HDB354
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDB354の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
854-5963
質量(g)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HDB354
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,992
( 24,191 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円柱用のはしごベルトです。
【商品仕様】
・はしご用電工ベルト
・トラスココード:854-5963
・質量:600g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ はしご用電工ベルトの型番HDB354のページです。 型番HDB354に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ はしご用電工ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ はしご用電工ベルト
電柱抱付ベルト
はしご用アウトリガー
トラック用荷台はしご
はしご用上部カバー(2個)
TRUSCO はしご交換用パーツ 交換用ロープ
メーカーアルインコエスコKEIAI(敬相)伝蔵エスコトラスコ中山
通常価格21,99212,35087,99914,42311,0103,186 -
通常出荷日4日目1日目4日目8日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品-関連商品関連商品
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
トラスココード854-5963-----
質量(g)600-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト