17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3/8温水用高圧ホース 7.5/40Hを除く温水用 Qカプラ
  • 3/8温水用高圧ホース 7.5/40Hを除く温水用 Qカプラ

3/8温水用高圧ホース 7.5/40Hを除く温水用 Qカプラ

通常単価(税別)
29,49765,807
税込単価
32,44772,388
通常出荷日:4日目~6日目

【用途】・高圧洗浄機用高圧ホース。【材質】・外装:ゴム・補強層:ステンレス・カプラ:黄銅

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    外装:ゴム
  • 材質2
    補強層:ステンレス
  • 材質3
    カプラ:黄銅
  • 適合機種
    高圧洗浄機15/80H・15/100H
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

長さ(mm)

最小発注数量
4991756139280
135-6935
5000.0
10
1000
1個
4991756139303
806-7722
10000.0
20
2000
1個
4991756139297
806-7723
20000.0
30
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,497
( 32,447 )
6日目
53,523
( 58,875 )
4日目
65,807
( 72,388 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・高圧洗浄機用高圧ホース。
【材質】
・外装:ゴム
・補強層:ステンレス
・カプラ:黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8温水用高圧ホース 7.5/40Hを除く温水用 Qカプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8温水用高圧ホース 7.5/40Hを除く温水用 Qカプラ
PU洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ
PS洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ
SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格29,497-36,737 -50,154 -42,034 -37,372 -42,045 -
通常出荷日4日目〜5日目〜5日目4日目〜4日目〜5日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1外装:ゴム外装:樹脂外装:樹脂外装:ステンレス外装:樹脂外装:樹脂
材質2補強層:ステンレス補強層:ステンレス補強層:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:黄銅カプラ:黄銅
材質3カプラ:黄銅カプラ:黄銅カプラ:黄銅カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト